EML-EX (15X9)R CUS
-
Štítek
0803262
Štítek, Cívka, bílá, popsané, způsob montáže: lepení, výška textového pole: 9 mm, šířka textového pole: 15 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Samolepicí popisky přístrojů EML...-EX byly vyvinuty pro označení různých provozních prostředků pro oblasti, ve kterých je vyžadována extrémní odolnost vůči chemikáliím
Jsou splněny požadavky na označení týkající se čitelnosti, přilnavosti a otěruvzdornosti, které jsou požadovány v oborech jako je procesní technika a technologie procesů z důvodu extrémních chemikálií
Tyto etikety splňují otěruvzdornost podle DIN EN 61010-1 vůči agresivním médiím jako aceton, etanol, MEK
Díky speciálnímu povrchu a speciálnímu lepidlu splňuje popiska vysoké požadavky technologie procesů
Při použití velmi kvalitních barvicích pásek je popis odolný vůči rozpouštědlům a použitelný v drsných průmyslových podmínkách
Přesný druh písma a vysoká lepivost