ELR W1/ 6-24DC/RDT
-
Zátěžové reverzační relé
2982757
Elektronické zátěžové reverzační relé, k řízení DC motorů, se světelnou indikací a ochranným obvodem, výstup: 10 ... 30 V DC/6 A s přepínací dobou 1 ms
Detaily výrobku
| Produktová řada | CONTACTRON |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Izolace | Základní izolace |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Počet fází | 1 |
| Zkušební napětí (Vstup/výstup) | 2,5 kVeff (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Název vstupu | Napájení přístrojů |
| Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC |
| Rozsah řídicího napájecího napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitý napájecí proud IS | 7 mA |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana |
| Řízení | |
| Název vstupu | řídící vstup vpravo / vlevo |
| Příkon | 3 mA |
| Jmenovité ovládací napětí UC | 24 V DC |
| Oblast ovládacího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Jmenovitý ovládací proud IC | 3 mA |
| Doba sepnutí typická | 200 µs |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Přepínací doba RL/LL (doba sepnutí) | 1 ms |
| DC výstup | |
| Jmenovité provozní napětí Ue | 24 V DC |
| Rozsah provozního napětí | 10 V DC ... 30 V DC |
| Jmenovitý provozní proud (Výstup zátěže) | 6 A |
| Zatěžovací proud | 6 A (viz snížení výkonu) |
| Klidový proud | cca. 7 mA (ve stavu off/vypnuto) |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepólování |
| Přepěťová ochrana | |
| Omezení přepětí | > 33 V DC |
| Omezení proudu při zkratu | 20 A |
| Řídicí obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Zátěžový obvod | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Schválení UL | |
| Certifikát | NLDX.E228652 |
| Vzdušné a povrchové vzdálenosti mezi proudovými obvody | |
| Normy/předpisy | EN 50178 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | připojitelný, vzdálenost viz snížení výkonu |
| Montážní poloha | svislý (nosná lišta vodorovně, odbočka motoru dole) |
| Objednací číslo | 2982757 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7622 |
| GTIN | 4046356327251 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 112,299 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 112,2 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2ee84db7-eeb6-451b-bf30-c37a69b005a3 |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno