ME MAX GEH-L CL 3-3 BUGY - Poloskořepiny pouzder
2200765

Pouzdro na nosnou lištu, Poloskořepina pouzdra (levá), vysoké provedení, s větracími štěrbinami, šířka: 6,3 mm, výška: 99 mm, hloubka: 112,85 mm, barva: modrošedá (podobné RAL 7031), příčné spojení: Konektor sběrnice na nosnou lištu (volitelný)

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Jednoduchá montáž
Velký výběr technologií připojení