pro kabelová šroubení elektromagnetické kompatibilitě, k odstranění nevodivé povrchové vrstvy
Objednací číslo
1411274
Ks/bal.
10 Kus
Minimální objednané množství
10 Kus
Prodejní kód
AF7
Kód výrobku
AF7DZX
GTIN
4046356924054
Hmotnost/kus (včetně obalu)
56,12 g
Hmotnost/kus (bez obalu)
22,22 g
Číslo celní sazby
74198090
Země původu
DE
ECLASS
ECLASS-13.0
27140807
ECLASS-15.0
27140807
ETIM
ETIM 10.0
EC003608
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31161700
EU RoHS
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS
Ano
řízení o výjimkách, pokud je známo
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.