VL2 BPC 2000 EX - PC v boxu
1054027

Bezventilátorový průmyslový box PC (BPC) Valueline® konformní s ATEX/IECEx a uveden v seznamu UL, s krytím IP30 a procesorem Intel® Celeron® N2930. Až 8 GB RAM. Velkokapacitní paměť volitelně typu HDD a SSD. K dispozici je jednotlivý volitelný slot pro kartu PCI nebo PCIe.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Certifikace ATEX/IECEx
Snadno odnímatelné otáčivé nebo Solid State mechaniky v různých velikostech
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Konfigurovatelný jako box PC (BPC)
Energeticky úsporný čtyřjádrový procesor Intel® Celeron®
Box PC (BPC): IP30