VL2 BPC 1000
-
PC v boxu
2403046
Bezventilátorový průmyslový box PC (BPC) s krytím IP30 a procesorem Intel® Atom™ E3845, RAM až 4 GB. Velkokapacitní paměť volitelně ve formátech HDD a SSD.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| Operační systém | žádný operační systém |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Pracovní paměť | 4 GB DDR3 |
| Datová paměť | bez datové paměti |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| Chlazení | pasivní |
| Zásuvná místa | 1x SD |
| Displej | |
| Typ displeje | bez displeje |
| Rozlišení obrazovky | bez |
| Dotyková technologie | bez dotykové technologie |
| Typ osvětlení displeje | bez |
| Grafická karta | Intel® HD Grafics |
| Životnost baterie | 5 let (typ.) |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Síťová část | 24 V DC ±20 % |
| Zbytkové vlnění | max. 10 % |
| Příkon typický | 0,9 A |
| Hodiny reálného času | |
| Hodiny reálného času | ano (napájeno baterií) |
| Rozhraní | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| Volitelná rozhraní | bez volitelného rozhraní |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| Výstup z monitoru | 1x displejový port |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Šířka | 271 mm |
| Výška | 211 mm |
| Hloubka | 65 mm |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 271 mm / 211 mm / 65 mm |
| Materiál pouzdra | Ocelový plech pozinkovaný, s prachovou vrstvou (černá) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP30 |
| Teplota prostředí (provoz) | 0 °C ... 45 °C (s HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (s SSD) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 20 % ... 85 % (bez kondenzace par) |
| Šok | DIN EN 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 1g s SSD, 0,5g s HDD, podle EN 60068-2-6 |
| Způsob montáže | Montáž do knihy |
| Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 2403046 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBAAA |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 2,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 2,4 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - Softwarový balík 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
VL2 150 GB SSD SATA KIT - Paměť 1054580
-
VL2 240 GB SSD KIT - Paměť 2403833
-
VL2 500 GB HDD SATA KIT - Paměť 1054264
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - Softwarový balík 1096118
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - Konektor desky plošných spojů 1777992
Vaše výhody
Snadná údržba díky lehce přístupným komponentům
Provedení bez ventilátoru pro průmyslové použití
Konfigurovatelný jako box PC (BPC)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno