BL2 BPC 1501E-W-128-W10-T
-
PC v boxu
1158231
Bezventilátorový průmyslový počítač v provedení Box PC (BPC) s krytím IP30 a energeticky úsporným procesorem Intel® Celeron® N3350 s velkokapacitní pamětí eMMC 32 GB, SSD M.2 128 GB, 2 porty COM, operačním systémem Windows 10 Enterprise 2019 LTSC, WLAN a modulem Trusted Platform Module (TPM)
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Počítačová data | |
| Procesor | Intel® Celeron® N3350 1.10/2.4 GHz |
| Operační systém | Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language |
| Pracovní paměť | 4 GB LPDDR4 |
| Datová paměť | eMMC internal, 32 GB |
| 128 GB M.2 SSD | |
| Chlazení | pasivní |
| Displej | |
| Typ displeje | není |
| Uživatelský software | bez uživatelského softwaru |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 16,8 W |
| Napájení | |
| Napájecí napětí (DC) | 24 V DC ±20 % (Hodnocení CE) |
| Rozmezí napájecího napětí | 12 V DC ... 30 V DC (Provozní napětí podle označení je 12 ... 30 V DC) |
| Maximální příkon | 0,7 A (24 V DC) |
| Příkon typický | 0,53 A (24 V DC) |
| Výkonové napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče AWG | 28 ... 16 |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Rozhraní | 1x DP++ |
| 2x USB 3.0 | |
| 2 porty COM | |
| 1x Wireless LAN | |
| Síť | 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45 |
| Sada čipů LAN | Intel® I210-AT |
| Vnější rozměr | |
| Šířka / Výška / Hloubka | 99 mm / 92 mm / 63 mm |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP30 |
| IP30 | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C (s proudem vzduchu 0,5 m/s) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 85 % (bez orosení) |
| Šok | 15g, 11 ms, podle IEC 60068-2-27 |
| Vibrace (provozní) | 1g, dle ČSN EN 60068-2-6 |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montáž na stěnu (Je nutné příslušenství) |
| Objednací číslo | 1158231 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DRB |
| Kód výrobku | DRBABA |
| GTIN | 4063151162498 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 920 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 650 g |
| Číslo celní sazby | 84715000 |
| Země původu | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19200102 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001413 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
DP TO VGA ADPTR - Adaptér 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - Adaptér 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - Spojovací kabel 2404774
-
BL2 BPC 1500 WALL MOUNT KIT - Montážní souprava 1147655
-
BL2 BPC 1500 RTC BATTERY - Baterie/akumulátor 1147739
-
BL2 BPC 1500 DIN RAIL KIT - Montážní souprava 1147464
-
BL2 BPC 1500 64GB M.2 SSD KIT - Paměť 1147738
-
BL2 BPC 1500 128GB M.2 SSD KIT - Paměť 1147737
-
BL2 X100 480GB 2.5 SSD MLC - Paměť 1185762
-
MC 1,5/ 2-STF-3,5 - Konektor desky plošných spojů 1847055
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno