MM-WML 7,5 (24X13)R C1 WH/BK - Označovač kabelů
1116198

Označovač kabelů, Cívka, bílá/černá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK GO, rozsah průměrů kabelů: 4 ... 7,5 mm, způsob montáže: lepení, průměr kabelu: ≤ 7,5 mm, Počet jednotlivých štítků: 165, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 22 mm

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Velmi kvalitní řešení popisků odolných vůči rozpouštědlům pro průmyslové aplikace, které byly vytvořeny v tiskárnách s termosublimačním tiskem
Již předvyražený tvar umožňuje snadné a pohodlné použití.
Snadný a účinný materiálový kazetový systém: Součástí dodávky jsou přímo jak potisknutelný materiál, tak vhodná barvicí páska.
Bez optického rozdílu při dodatečném popsání ke stávajícím popiskům, které byly vytvořeny stolní kotoučovou tiskárnou
Průhledná ochranná fólie se omotá kolem popisku, čímž jej trvale chrání před znečištěním a odřením
Omotávací štítky nezvětšují rozměry, a proto lze kabel i po jejich aplikaci protáhnout například skrz kabelový kanál
Materiál má certifikaci cUL.
Díky inovativní materiálové konstrukci lze každý štítek potisknout, takže nedochází ke ztrátám materiálu.