TP57AT/782000 S00045
-
Dotykový panel
2401116
Dotykový panel, 14.5 cm / 5.7"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 320 x 240 pixel (QVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x COM (RS-232/485), 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Otevřená platforma, bez sběrnicového systému.