TP43AT/702000 S00003 - Dotykový panel
2401058

Dotykový panel, 10.92 cm / 4.3"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 480 x 272 pixel (WQVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, TSvisRT / TSDiag, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty