TP154STM/100130003 S00068 - Dotykový panel
2400999

Dotykový panel, 39.12 cm / 15.4"-TFT displej (analogově-rezistivní (polyester)), 1280 x 800 pixel (WXGA), 16,7 mil. barev, Arm® Cortex®-A8, 800 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® Embedded Compact 7, Movicon™, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty