TP 5150C - Dotykový panel
2701720

Dotykový panel, 38.1 cm / 15"-TFT displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 1024 x 768 pixel (XGA), 65536 barev, Intel® Celeron® M ULV 423 1.01 GHz, COM 1 (RS-232), 1x VGA, 4x USB, 2x CompactFlash®, 2x Ethernet (10/100/1000 MBit/s), RJ45, Windows® CE 6.0, Visu+ / AX OPC Server, bez sběrnicového systému.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích