TP 07T - Dotykový panel
2913085

Dotykový panel, 17.8 cm / 7"-TFT displej (Odolná průmyslová dotyková obrazovka), 800 x 480 pixel (WVGA), 65536 barev, Arm9™, 200 MHz, 2x USB Host 2.0, 1x Ethernet (10/100 MBit/s), RJ45, Windows® CE 5.0, Visu+ / AX OPC Server, bez sběrnicového systému.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

K dostání displej ve velikostech od 8,9 cm (3,8") do 38,1 cm (15")
Visu+ RT a server AX OPC jsou standardně integrovány ve všech přístrojích
Krátká doba uvádění do provozu
Snadná montáž, malá hloubka vestavby a kompaktní provedení