Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

NLC-OP2-LCD-076-4X20 - Operátorský terminál
2701945

Rozhraní dálkového ovládání pro řídicí jednotky Nanoline a ILC 1... Rozhraní RS-232 umožňuje montáž ve vzdálenosti až 15 m.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Číselná (0 - 9), směrová (nahoru, dolů, doleva, doprava) a zadávací tlačítka umožňují uživateli zadávání vlastních hlášení
Ukazuje uživateli hlášení s požadavkem na zadání
Schopnost Hot-Swap umožňuje nasazení jako servisní nástroj a pro zabezpečení
Umožňuje přístup pro nahlížení na všechny body V/V, registry, příznaky, časovače, čítače a programové a systémové příznaky