EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-CTS - Opravná sada
1085802

CHARX connect professional, CCS Typ 1, Opravná sada, Příslušenství, Montáž našroubováním, pouzdro: černá, s držákem DC kontaktů s integrovanou přední částí DC kontaktů, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), se speciálním bitem (867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pro bezpečnostní šroubovák, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3-1, SAE J1772, Výměna bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Snadná výměna rámu druh konektoru bez nutnosti vypuštění chladicí kapaliny