CHARX T2CCS-MFC-M4X10-BIT - Opravná sada
1582285

CHARX connect standard, CCS Typ 2, Opravná sada, Příslušenství, pouzdro: černá, s vyměnitelným rámem tvaru konektoru, včetně 5 ks šroubů s plochou hlavou M4X10 s bezpečnostním pohonem Torx (IPR TORX PLUS®), se speciálním bitem (867/4 IPR TORX PLUS®, 20 IPR x 89 mm) pro bezpečnostní šroubovák, s integrovanou přední částí DC kontaktů, pro výměnu rámu tvaru konektoru od nabíjecích konektorů automobilu, IEC 62196-3

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty