IB L2-M BOX 24 DIO 4/4 BT
-
Operátorský terminál
2819273
Modul ovládacích tlačítek, ovládací tlačítka s LED, výměnné fólie v tlačítkách
Detaily výrobku
| Napájení | |
| Napájecí napětí | přes INTERBUS-Loop 2 |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Zbytkové vlnění | ±5 % |
| Maximální příkon | 100 mA |
| Digitální | |
| Počet vstupů | 4 |
| Digitální | |
| Počet výstupů | 4 |
| Typ připojení | zástrčka M12 |
| Šířka | 26 mm |
| Výška | 26 mm |
| Délka | 139 mm |
| Barva | zelená |
| Objednací číslo | 2819273 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DRI |
| Kód výrobku | DRIA63 |
| GTIN | 4017918877088 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 218,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 218,2 g |
| Číslo celní sazby | 85389091 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
SAC-3P-M8Y/M8MS 24V/M8FS DO - Rozvodka Y 1502141
-
IB L2-M ADAP 1/1 M12 - Rozvodka Y 2819163
-
IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12 - Rozvodka Y 2819189
-
SAC-4P-M12MS/0,15-PUR/M12FS TP - Kabel snímače/akčního členu 1506804
-
SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS TP - Kabel snímače/akčního členu 1506817
-
SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS TP - Kabel snímače/akčního členu 1506820
-
SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS TP - Kabel snímače/akčního členu 1506833
-
SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS TP - Kabel snímače/akčního členu 1506846
-
SAC-4P-M12MR/0,15-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505164
-
SAC-4P-M12MR/ 0,3-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505177
-
SAC-4P-M12MR/ 0,6-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505180
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505193
-
SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505203
-
SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505229
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR TP - Kabel snímače/akčního členu 1505216
-
SAC-4P-..-PVC TP - Kabelový kroužek 1500321
-
SAC-4P-..-PUR TP - Kabelový kroužek 1506859
-
SACC-M12MS-4QLCON - Konektor 1640223
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno