MINI MCR-BL-UI-UI
-
Oddělovací zesilovač
1070346
3cestný oddělovací zesilovač ke galvanickému oddělení analogových signálů, vstup/výstup konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovými svorkami, standardní konfigurace
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | ESSENTIAL edition |
| Počet kanálů | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | cca. 100 Hz |
| Skoková odezva (10-90%) | 3,2 ms |
| Teplotní koeficient typický | < 0,002 %/K |
| Chyba přenosu maximální | < 0,2 % (z konečné hodnoty) |
| < 0,5 % (bez vyrovnání) | |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 50 V AC/DC |
| Zkušební napětí | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Izolace | Základní izolace podle IEC/EN 61010 |
| Napájení | |
| Napájecí jmenovité napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (K rozvodu napájecího napětí může být použit konektor sběrnice na nosnou lištu (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, obj. č. 2869728), k osazení na nosnou lištu 35 mm podle normy EN 60715.) |
| Maximální příkon | < 19 mA (Proudový výstup, při 24 V DC včetně zátěže) |
| < 9 mA (Napěťový výstup, při 24 V DC včetně zátěže) | |
| Příkon (Výstup I) | < 450 mW (Proudový výstup) |
| Příkon (Výstup U) | < 200 mW (Napěťový výstup) |
| Signál: Napětí/proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Vstupní signál proud maximálně | 50 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | cca. 100 kΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | cca. 50 Ω |
| Signál: Napětí/proud | |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| 0 V ... 5 V | |
| Maximální napětí výstupního signálu | cca. 12,5 V |
| Napětí při běhu naprázdno | cca. 12,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 28 mA |
| Zkratový proud | cca. 22 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (při 20 mA) |
| Zvlnění | < 20 mVSS (na 500 Ω) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 12 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 26 ... 12 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 109,5 mm |
| Hloubka | 119,2 mm |
| Barva | dopravní šedá B (RAL 7043) |
| Materiál pouzdra | PBT |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | 3cestné oddělení |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1070346 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DKA |
| Kód výrobku | DKA131 |
| GTIN | 4055626749815 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 66,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 59 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | bf68e761-3686-48cd-98b4-506ed8330281 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 2,153 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno