MCR-FL-C-UI-2UI-DCI
-
Vstupní oddělovací zesilovač
2814854
Násobič signálu MCR, ke zdvojení a galvanickému oddělení analogových signálů, konfigurovaný
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 2 |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | 30 Hz |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 15 mW |
| Zkušební napětí vstup/výstup/napájení | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (10-90%) | 12 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,015 %/K |
| Teplotní koeficient typický | 0,0075 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,15 % (z konečné hodnoty) |
| Přenosová chyba typická | 0,05 % (z konečné hodnoty) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 25 mA |
| Signál | |
| Popis vstupu | Proudový vstup |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 24 mA (volitelné v krocích 0,1 mA) |
| Vstupní signál proud maximálně | 50 mA |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Rozsah oblasti měření proud | min. 8 mA |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Signál | |
| Popis vstupu | napěťový vstup |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 12 V (volitelné v krocích 0,1 V) |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 200 kΩ |
| Rozsah oblasti měření napětí | min. 4 V |
| Signál: | |
| Počet výstupů | 2 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál napětí | 0 V DC ... 10 V DC (viz klíč pro objednávání) |
| 2 V DC ... 10 V DC | |
| 0 V DC ... 5 V DC | |
| 1 V DC ... 5 V DC | |
| Maximální napětí výstupního signálu | 15 V |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Signál: | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, přednastavený |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (viz klíč pro objednávání) |
| 4 mA ... 20 mA | |
| 0 mA ... 10 mA | |
| Maximální výstupní signál proudu | 35 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D or Non-Hazardous Locations |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2814854 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 138,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 138,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Kalibruje přepínatelné vstupní a výstupní signály
4cestné oddělení
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno