MCR-C-UI-UI-DCI-NC
-
Oddělovací zesilovač
2810939
Oddělovací zesilovač MCR, 3cestný, s konfigurovatelným vstupem/výstupem, ke galvanickému oddělení analogových signálů, nekonfigurovaný. Náhradní výrobek: 2811446 MACX MCR-UI-UI-NC.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Oddělovací zesilovač |
| Počet kanálů | 1 |
| Doladění necitlivosti | ± 2 % |
| Doladění Zero | ± 2 % |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Mezní frekvence (3 dB) | 30 Hz |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 900 mW |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Zkušební napětí napájení/signál | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Ochranné spínání | ochrana před přechodovými jevy |
| Skoková odezva (10-90%) | 11 ms |
| Teplotní koeficient maximální | 0,0075 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 18 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 30 mA (bez zátěže) |
| Signál | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, standardní konfigurace IN 0...10 V, OUT 0...10 V |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (jiné nastavení uveďte při objednání) |
| Vstupní signál napětí maximálně | 30 V |
| Vstupní signál proud maximálně | 50 mA |
| Vstupní odpor vstupu napětí | 1 MΩ |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 50 Ω |
| Signál | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano, nekonfigurovaný |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V (jiné nastavení uveďte při objednání) |
| Maximální napětí výstupního signálu | 15 V |
| Maximální výstupní signál proudu | 30 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž výstupu napětí | ≥ 10 kΩ |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 500 Ω |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 17,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Recognized |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2810939 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918118303 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 138,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 138,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 15, 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno