Jednokanálový 2cestný oddělovač napájený ze vstupní smyčky s vyšším oddělovacím napětím a výměnnou technikou připojení ke galvanickému oddělení a filtrování analogových signálů. Oddělovač napájený ze vstupní smyčky umožňuje provoz na aktivních senzorech s napájecím napětím od 6 V DC ... 30 V DC. Napájení probíhá přes proudovou smyčku senzoru. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA ... 20 mA. S přípojkou push-in.
MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP
-
Pasivní odpojovač
2907705
1kanálový 2cestný oddělovač napájený ze vstupní smyčky s vyšším izolačním napětím a výměnnou technologií připojení pro galvanické oddělení analogových signálů. Vstupní signál = výstupní signál: 0(4) mA … 20 mA. S technikou připojení push-in.
Detaily výrobku
| Produktová řada | MACX Analog |
| Počet kanálů | 1 |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Galvanické oddělení mezi vstupem a výstupem | ano |
| Chování přenosu signálu | In = Out |
| Teplotní koeficient maximální | ≤ 0,002 %/K (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
| Přenosová chyba typická | 0,08 % (z konečné hodnoty) |
| Galvanické oddělení | |
| Zkušební napětí | 5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení IEC/EN 61010-1 | |
| Normy/předpisy | IEC/EN 61010-1 |
| Izolační pevnost | 600 Veff |
| Izolace | Bezpečné oddělení |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | s napájením ze smyčky, externí napájení není nutné |
| Signál: Proud | |
| Počet vstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Vstupní signál napětí maximálně | < 30,5 V |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Omezení vstupního napětí | 30,5 V |
| Ztrátové napětí | 2,9 V (I = 20 mA) |
| Skoková odezva (10-90%) | 5 ms (zátěži 500 Ω) |
| Přídavná chyba, závislá na zátěži | 0,022 % (z měřené hodnoty / zátěž 100 Ω) |
| Proud odezvy | ~ 50 µA |
| Signál: Proud | |
| Počet výstupů | 1 |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ne |
| Maximální napětí výstupního signálu | 27,5 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 1375 Ω (I = 20 mA) |
| Zbytkové vlnění | < 10 mVeff (zátěži 500 Ω) |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,25 mm² ... 0,34 mm² (Dutinka vodiče TWIN bez plastové objímky) |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| 24 ... 22 (Dutinka vodiče TWIN bez plastové objímky) | |
| 20 ... 16 (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) |
| Instalace pro oblasti s nebezpečím výbuchu (úroveň ochrany přístroje) | Gc |
| Div. 2 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 12,5 mm |
| Výška | 107,9 mm |
| Hloubka | 113,7 mm |
| Hloubka NS 35/7,5 | 114,5 mm (nacvaknuto na nosné liště NS 35/7,5 podle EN 60715) |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 85 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Upozornění | navíc EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| Certifikát | PxCIF15ATEX2905278X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 3 |
| Certifikát | 968/FSP 1200.01/21 |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61326-1 |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Galvanické oddělení | 2cestné oddělení |
| Normy/předpisy | EN/IEC 60079-0 |
| EN/IEC 60079-7 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2907705 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1113 |
| GTIN | 4055626219257 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 133,2 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 128,4 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 | 27210120 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002653 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
cUL Listed
ID schválení: E330267cUL osvědčení
ID schválení: FILE E 199827UL osvědčení
ID schválení: FILE E 199827| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 52fc07f4-fa45-47b9-a56e-cd2707e9662a |
Kompatibilní produkty
-
MCR-DP - Oddělovací deska 1430594
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
SZS 0,6X3,5 - Šroubovák 1205053
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno