PI-EX-ME-IDS-I/I
-
Oddělovač signálu
2835451
Oddělovač výstupu, SMART, (analog OUT), výstup jiskrově bezpečný, vstupní signál: 0(4)..20 mA, výstupní signál: 0(4)..20 mA
Detaily výrobku
| aplikace | Analog OUT |
| Počet kanálů | 1 |
| Zkušební napětí vstup/výstup | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Skoková odezva (10-90%) | 2,2 ms |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,1 % (z konečné hodnoty) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 20 V DC ... 30 V DC |
| Maximální příkon | < 60 mA (při 24 V DC/20 mA) |
| Příkon | < 1,4 W |
| Signál | |
| Popis vstupu | Proudový vstup |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Omezení vstupního napětí | 5 V (při 50 mA) |
| Vstupní odpor vstupu proudu | 250 Ω (dynamicky) |
| 50 Ω (staticky) | |
| Signál | |
| Popis výstupu | jiskrově bezpečný |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | 750 Ω |
| Typ připojení | Výměnné šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. výstupní napětí Uo | 27,3 V |
| Max. výstupní proud Io | 93 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 635 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 250 V |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 14,8 mH / 683 nF |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 2,2 mH / 88 nF |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Funkce HART | ano |
| Podporované protokoly | HART |
| Ukazatel stavu | zelená LED (napájecí napětí) |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | ≤ 75 % (v průměru za rok) |
| ≤ 95 % (30 dní/rok bez kondenzace) | |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1)GD |
| [EEx ia] IIC | |
| Certifikát | TÜV 00 ATEX 1524 |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | cULus |
| Normy | |
| Normy/předpisy | NAMUR doporučení NE 21 |
| Objednací číslo | 2835451 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1XXX |
| GTIN | 4017918181185 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 186 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 155,81 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno