EV-T2SC_EMF - Ochranné víko
1093939

CHARX connect basic, Typ 2, Ochranné víko, Gen 1, Příslušenství, hranaté, Montáž na přední stěnu, Upevňovací otvory na přední straně, pouzdro: černá, se samozavíracím mechanizmem, k namontování na nabíjecí zásuvky infrastruktury, Vyražené logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Upevňovací otvory na přední straně

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty


Vaše výhody

Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Individuální branding použitím vašeho vlastního loga
Spolehlivá ochrana vaší nabíjecí zásuvky proti vlivům počasí a vandalismu
Mimořádně snadná montáž díky šroubení na přední straně
Snížená pracnost při montáži díky předem nastříknutému těsnění
Není potřebný samostatný montážní rám