US 4-MT-P/P RD
-
Nožová rozpojovací svornice
1769950
Nožová rozpojovací svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 16 A, Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith: 16 A, typ připojení: Šroubové připojení, Jmenovitý průřez: 4 mm2, průřez: 0,2 mm2 - 6 mm2, montáž: NS 35/7,5, NS 35/15, barva: červená
Detaily výrobku
| Oblast použití | Železniční průmysl |
| Konstrukce strojů | |
| Konstrukce zařízení | |
| Počet pólů | 1 |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet řad | 1 |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Zatěžovací rázové napětí | 8 kV |
| Počet přípojek na jedno patro | 2 |
| jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Jmenovitý průřez AWG | 10 |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Závit šroubu | M3 |
| Utahovací moment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Délka odizolování | 8 mm ... 10 mm |
| válečkový kalibr | A3 |
| B3 | |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) [AWG] | 24 ... 12 (převedeno podle IEC) |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče bez plastové objímky) | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní (koncovka vodiče s plastovou objímkou) | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, tuhé | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG tuhé | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem, ohebné | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem, AWG ohebné | 24 ... 16 (převedeno podle IEC) |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 vodiče se stejným průřezem flexibilní s koncovkou vodiče TWIN s plastovou objímkou | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Jmenovitý průřez | 4 mm² |
| Tepelný jmenovitý trvalý proud Ith | 16 A |
| Jmenovitý proud | 16 A |
| Zatěžovací proud maximální | 16 A (při průžezu vodiče 6 mm²) |
| Jmenovité napětí | 500 V |
| Šířka | 6,2 mm |
| Výška | 59,1 mm |
| Hloubka | 49,1 mm |
| Hloubka na NS 35/7,5 | 49,7 mm |
| Hloubka na NS 35/15 | 57,2 mm |
| Barva | červená (RAL 3001) |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| skupina izolačního materiálu | I |
| Izolační materiál | PA |
| Statické použití izolačního materiálu v chladu | -60 °C |
| Relativní izolační látka teplotní index (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Zkouška napěťovým impulzem | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 7,3 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška zahřívání | |
| Požadavek na zkoušku oteplení | Zvýšení teploty ≤ 45 K |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Krátkodobý výdržný proud 1,5 mm² | 0,18 kA |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Provozní elektrická pevnost | |
| Zkušební napětí požadovaná hodnota | 1,89 kV |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Mechanické údaje | |
| Otevřená boční stěna | Ano |
| Mechanická pevnost | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Upevnění na nosiči | |
| Nosná lišta/Befestigungsauflage | NS 32/NS 35 |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška poškození vodiče a uvolnění | |
| Rychlost rotace | 10 (+/- 2) ot./min |
| otočení | 135 |
| Průřez vedení/hmotnost | 0,25 mm² / 0,2 kg |
| 4 mm² / 0,9 kg | |
| 6 mm² / 1,4 kg | |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Zkouška plamenem jehlového hořáku | |
| Doba působení | 30 s |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Chvění / pásmový rozkmit | |
| Specifikace zkoušky | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2022-06 |
| Spektrum | Test životnosti kategorie 2, na podvozku |
| Frekvence | f1 = 5 Hz až f2 = 250 Hz |
| Úroveň ASD | 6,12 (m/s²)²/Hz |
| Zrychlení | 3,12g |
| Zkušební doba na jednu osu | 5 h |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Otřesy | |
| Forma rázu | Polosinus |
| Zrychlení | 30g |
| Doba trvání rázu | 18 ms |
| Počet rázů v jednom směru | 3 |
| Zkušební směry | Osa X, Y a Z (poz. a neg.) |
| Výsledek | Zkouška vykonána úspěšně |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -60 °C ... 110 °C (Rozsah provozní teploty včetně vlastního ohřevu, max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, –60 °C až +70 °C) |
| teplota okolí (montáž) | -5 °C ... 70 °C |
| Teplota okolí (uvedení v činnost) | -5 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 20 % ... 90 % |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 30 % ... 70 % |
| Přípojka podle normy | IEC 60947-7-1 |
| Způsob montáže | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Objednací číslo | 1769950 |
| Ks/bal. | 50 Kus |
| Minimální objednané množství | 50 Kus |
| Kód výrobku | BE1231 |
| GTIN | 4067923383326 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 22,22 g |
| Země původu | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250108 |
| ECLASS-15.0 | 27250108 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000902 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno