ZFKDSA 1,5C-5,0- 4-EXPROFINET1 - Svorka desky plošných spojů
1033571

produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 5 mm
typ připojení Pružinová svorka
způsob montáže Vlnové pájení

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 16 A, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet potenciálů: 4, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 4, řada výrobků: ZFKDS(A) 1,5C-EX PROFINET, rozteč: 5 mm, typ připojení: Pružinová svorka, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 45 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,5 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici. Svorka desky plošných spojů splňuje požadavky „Guideline for PROFINET“ ve znění z 05/2017, vhodné pro CAT5

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Splňuje požadavky „Guideline for PROFINET“ ve znění z 05/2017
Splňuje požadavky CAT5 dle EN 50173 a ISO/IEC 11801
Splňuje zvýšené požadavky na bezpečnost druhu ochrany před výbuchem „Ex e“ dle IEC 60079-7 pro oblasti ohrožené výbuchem
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Šikmá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů
Svorkový prostor otevřený fixovaným šroubovákem umožňuje komfortní připojení vodiče
Ovládací šachty paralelně a ortogonálně k ose vodiče dovolují flexibilní designy desek plošných spojů
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst