produktová řada COMBICON Terminals XL
průřez 16 mm2
rozteč 10 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 76 A, jmenovité napětí (III/2): 1000 V, jmenovitý průřez: 16 mm2, počet potenciálů: 5, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 5, řada výrobků: SPT 16/..-V, rozteč: 10 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Střídavé zapojení W, Délka pinu [P]: 4,1 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 3, způsob balení: zabaleno v krabici