FFKDSA1/V1-5,08- 6 BS:15-10SO - Svorka desky plošných spojů
1109687

produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1,5 mm2
rozteč 5,08 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení

Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 15 A, jmenovité napětí (III/2): 400 V, jmenovitý průřez: 1,5 mm2, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 6, řada výrobků: FFKDS(A)/V1, rozteč: 5,08 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Přípojka Push-in bez použití nástrojů
Definovaná kontaktní síla zaručuje dlouhodobě stálé kontaktování
Intuitivní obsluha díky barevně odlišeným ovládacím tlačítkům
Obsluha a připojení vodiče z jednoho směru umožňují integraci do přístrojové desky
Dvojité pájecí trny snižují mechanické namáhání pájených míst
Boční zajištění umožňuje individuální sestavení různého počtu pólů
Svislá přípojka umožňuje víceřadé uspořádání na desce plošných spojů