produktová řada COMBICON Terminals S
průřez 1 mm2
rozteč 3,81 mm
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob montáže Vlnové pájení
Nevyměnitelná svorka desky s plošnými spoji, jmenovitý proud: 12 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, jmenovitý průřez: 1 mm2, počet potenciálů: 17, počet řad: 1, počet pólů na řadu: 17, řada výrobků: FFKDS(A) 1,5/..-V, rozteč: 3,81 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, montáž: Vlnové pájení, směr připojení vodič/deska: 90 °, barva: zelená, Pin-Layout: Lineární pinning, Délka pinu [P]: 3,4 mm, počet pájecích kolíků na každý potenciál: 2, způsob balení: zabaleno v krabici