CRIMPFOX 4 IN 1 SET
-
Souprava lisovacích kleští
1200102
Nástroj pro zpracování koncovek vodiče podle DIN 46228-4 0,5 mm2 až 2,5 mm2 vybaven zábranou, řezací, odizolovací, krouticí a lisovací jednotkou, se třemi zásobníky, včetně jednoho proužku koncovek vodiče 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, zabalený v robustním plastovém kufru
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Robustní a s dlouhou životností díky použití odolných plastů
a zušlechtěných kovů
a zušlechtěných kovů
Multifunkční lisovací kleště pro zpracování
pásů koncovek vodičů podle DIN 46228-4
pásů koncovek vodičů podle DIN 46228-4
Integrovaná zábrana zajišťuje trvale vysoké kvalitní slisování
Až 30 % úspora času, protože potřebné procesní kroky při osazování vodičů lze provádět pouze s jedním nástrojem
Vizualizovaný průběh procesu přímo na kleštích usnadňuje obsluhu