AI 0,75- 8 BU S1
-
Dutinka vodiče
1200163
Dutinka vodiče, Rozměry podle DIN 46228-4, s plastovým límcem v barevném kódování v souladu s NF C 63-023:1994-02, ke zpracování pomocí CRIMPFOX 4 in 1, Délka rozsah kontaktu: 8 mm, délka pouzdra: 14 mm, barva: modrá, počet proužků: 10, počet pouzder na proužek: 50