Požadavky na bezpečnost a dostupnost systému trvale rostou - jedno v kterém oboru. Kromě strojírenství a chemického průmyslu jsou průběhy procesů stále rozsáhlejší i v technice zařízení a automatizační technice. I na energetiku jsou kladeny stále vyšší požadavky.
Pouze neustálým dohledem důležitých parametrů sítě a zařízení je možné dosáhnout bezporuchového a tím hospodárného provozu. Pro zamezení následků chyb nebo jejich udržení v mezích jsou v nabídce pro nejrůznější kontrolní úlohy elektronická dohledová relé série EMD.
Provozní stavy jsou signalizovány barevnými LED, vyskytlé chyby se mohou přes plovoucí kontakt přenést do řídicí jednotky nebo odpojit část zařízení. Některé varianty přístrojů jsou vybaveny zpožděním rozběhu a iniciace, aby krátkodobě tolerovaly naměřené hodnoty mimo nastavenou sledovanou oblast.
EMD-SL-3V-400
-
Dohledové relé
2866051
Dohledové relé pro dohled 3 fázových napětí 280 ... 520 V AC, Window, bez přípojky neutrálního vodiče, napájecí napětí volitelné přes síťový modul, 1 přepínač
Tento výrobek vyžaduje k provozu další výrobky.
Nezbytné příslušenství
Detaily výrobku
Seznam UL
ID schválení: FILE E 172140cUL Listed
ID schválení: FILE E 172140Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Nastavitelné zpoždění reakce vypínače
Variabilní rozmezí napájecího napětí
Nastavitelné přes potenciometr na přední straně
Nastavitelná asymetrie