TTC-6P-3-HF-12DC-I-P - Zásuvný svodič pro přepěťovou ochranu
2907846

Hlavice přepěťové ochrany s integrovaným ukazatelem stavu na modulu pro tři signálové vodiče. Pro VF aplikace. Jmenovité napětí: 12  V  DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporné a cenově výhodné díky úzké konstrukční šířce pouhých 6 mm
Neustálý dohled ochranných přístrojů a mechanický ukazatel stavu s volitelným dálkovým hlášením
Jednoduchý výběr pro každý požadavek v oblasti MaR díky kompletnímu portfoliu s vlastnostmi produktů šitými na míru
Jednoduchá kontrola a dokumentace pomocí CHECKMASTER 2 díky zásuvným ochranným modulům
Žádné ovlivnění signálu při údržbě díky impedančně neutrálnímu zasunutí a vytažení ochranných konektorů