EV-T2M3S-3AC32A-0,3M6,0E00 - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1178375

CHARX connect, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, délka: 0,3 m, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, POZOR! Tato varianta výrobku neobsahuje žádný blokovací aktuátor.

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Úplný program výrobků
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Integrované zajištění během nabíjení
Manuální nouzové zajištění blokovacího aktuátoru
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001