CHARX T2HBI24-3AC32DC200-2M2R - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1680337

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, až do 500 A v Boost mode, 200 A trvale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 2 m, zajišťovací aktuátor: 24 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, s kabelovým vývodem 90° na pravé straně, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-2, IEC 62196-3, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Více než 50% úspora montážní hloubky ve srovnání s našimi nabíjecími zásuvkami CCS s přímým kabelovým vývodem
Jednotné a prostorově úsporné rozměry montážního prostoru a bodů přišroubování všech nabíjecích zásuvek Phoenix Contact elektromobilu
Pohodlnější a přehlednější pokládka kabelového svazku
Zamezení vzniku horkých míst díky většímu poloměru ohybu
Snadný přechod díky shodné geometrii přišroubování všech nabíjecích zásuvek CCS
Krytí IP6K6K/IP6K9K na přední straně odolává vysokotlakému čištění a čištění parním proudem
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001