CHARX T2HBI12-3AC32DC375-5,0C2 - Nabíjecí zásuvka elektromobilu
1856024

CHARX connect universal, AC/DC CCS Typ 2, Nabíjecí zásuvka elektromobilu, > 500 A v Boost mode, 325 A trvale, 1000 V DC, 32 A , 480 V AC, Jednotlivé žíly, délka: 5 m, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, Montáž zpředu nebo zezadu stěny, M6, pouzdro: černá, k nabíjení střídavým proudem (AC) a stejnosměrným proudem (DC), IEC 62196-1, IEC 62196-2, U kontaktů střídavého a stejnosměrného proudu je součástí obsahu dodávky ochranný kryt.

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Možnost HPC: Průřez kabelu 120 mm² umožňuje trvalé nabíjení příkonem 375 kW
Vodotěsnost, odolnost proti nečistotám a prachu díky stupni krytí IP6K6K / IP6K9K v přední části – a to i s otevřenými dvířky nabíjecí zásuvky
Snadná integrace díky kompaktnímu provedení, jednotným rozměrům a stejným šroubovacím bodům
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001