MINI MCR-SL-MUX-V8-FLK 16 - Multiplexor
2811815

Multiplexor MINI Analog vytvoří z 8 analogových vstupních signálů jeden analogový výstup, pro moduly MINI Analog se šroubovou svorkou.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Výstupní strana systémové kabeláže prostřednictvím předem osazených kabelů FLK s otevřenými konci.
Masivní úspora analogových vstupů na řídicích jednotkách.
Snadná nasaditelnost na analogové moduly MINI technikou šroubového spoje
Pro proudové signály 4 mA ... 20 mA
Až z osmi analogových vstupních signálů vytváří jeden analogový výstup, paralelní analogové signály jsou přenášeny sériově přes vedení
Přepínání požadovaného počtu kanálů přes přepínač DIP (8, 6, 4, nebo 2 kanály)
Signalizace aktuálně sepnutého kanálu probíhá jako bitová struktura přes tři digitální výstupy
Dva cykly taktu pro průchod přes spínač DIP volitelně (jedno nebo dvousekundový takt)
Napájení z výstupní smyčky