ILB BT ADIO MUX-OMNI 8
-
Rádiová sada
2884554
Souprava Wireless-MUX-Set tvořená dvěma moduly s 16 digitálními vstupy a výstupy a dvěma analogovými vstupy a výstupy, dále dvěma PANELOVÝMI anténami, vysílací výkon 8 dBm, zisk antény 2 dBi.
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Produktová řada | Inline |
| Provedení | Bloková konstrukce |
| MTBF | 465 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 140 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) | |
| Diagnostická hlášení | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů LED |
| rádiové spojení LED - FS | |
| napětí logiky a napětí akčních členů LED | |
| Link Quality rádiového spojení 4 LED |
| Napájení: Modulová elektronika | |
| Typ připojení | Konektor Inline |
| Napájecí napětí | 24 V DC |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V DC ... 30 V DC (se zahrnutou zvlněností) |
| Napájecí proud | < 100 mA |
| Analogový: | |
| Název vstupu | analogové vstupy |
| Popis vstupu | jednostranně ukončen |
| Počet vstupů | 2 |
| Vstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| Vstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Rozlišení měřené hodnoty | 12 bit |
| Digitální: | |
| Název vstupu | Digitální vstupy |
| Popis vstupu | IEC 61131-2 Typ 1 |
| Počet vstupů | 16 |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 1 vodič |
| Doba filtrování | 500 µs |
| Analogový: | |
| Název výstupu | Analogové výstupy |
| Počet výstupů | 2 |
| Rozlišení DAC | 12 Bit |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA |
| Výstupní signál napětí | 0 V ... 10 V |
| Digitální: | |
| Název výstupu | Digitální výstupy |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Technologie připojení | 1 vodič |
| Počet výstupů | 16 |
| Ochranné spínání | ochrana proti zkratu, ochrana proti přetížení, odolnost proti zpětnému napětí |
| Maximální výstupní proud pro každý kanál | 500 mA |
| Anténa | |
| Počet | 1 |
| Typ připojení | MCX (zástrčka) |
| Funkce | |
| Povolení k provozu rádia | Evropa, další země v e-shopu |
| Podpora zemí | Austrálie (Speciální regulace: Konzultujte prosím s produktovým manažerem) |
| Belgie | |
| Bulharsko | |
| Dánsko | |
| Německo | |
| Estonsko | |
| Finsko | |
| Francie | |
| Řecko | |
| Velká Británie | |
| Irsko | |
| Island | |
| Izrael | |
| Itálie | |
| Kanada | |
| Lotyšsko | |
| Lichtenštejnsko | |
| Litva | |
| Lucembursko | |
| Malta | |
| Nizozemí | |
| Norsko | |
| Rakousko | |
| Polsko | |
| Portugalsko | |
| Rumunsko | |
| Švédsko | |
| Švýcarsko | |
| Singapur | |
| Slovensko | |
| Slovinsko | |
| Španělsko | |
| Česká republika | |
| Maďarsko | |
| USA | |
| Kypr (rep.) | |
| Wireless | |
| Název | Bluetooth |
| Typ připojení antény | MCX (zdířka) |
| Frekvenční rozsah | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (pásmo ISM) |
| Standardní rádio | Bluetooth 1.2 |
| Vysílací výkon | 8 dBm (6,3 mW (automatická regulace)) |
| Diagnostické hlášení | |
| Diagnostika | Zkrat nebo přetížení digitálních výstupů |
| Hlášení | LED |
| Diagnostické hlášení | |
| Diagnostika | rádiové spojení |
| Hlášení | LED - FS |
| Diagnostické hlášení | |
| Diagnostika | napětí logiky a napětí akčních členů |
| Hlášení | LED |
| Diagnostické hlášení | |
| Diagnostika | Link Quality rádiového spojení |
| Hlášení | 4 LED |
| Šířka | 95 mm |
| Výška | 119,8 mm |
| Hloubka | 57 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 60 °C |
| Tlak vzduchu (provoz) | 795 hPa ... 1080 hPa (až do 2000 m n.m.) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % |
| Třída ochrany | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montáž na nosnou lištu | |
| Montážní pokyny | Anténa OMNI s kruhovým vyzařovacím diagramem, 2 dBi, Lambda/2, s upevňovacím úhelníkem, 1,5 m kabelu |
| Objednací číslo | 2884554 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC662 |
| GTIN | 4046356535533 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 885,8 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 885,8 g |
| Číslo celní sazby | 85176200 |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno