CSS 5.5-3/3 - Motorový spouštěč
1721299

Připravuje se na splnění požadavků CRA

Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 V AC a 5,5 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, třífázový vstup zátěže a připojení brzdného odporu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty