CSS 4.0-3/3
-
Motorový spouštěč
1721302
Motorový spouštěč s pozvolným rozběhem a nastavitelnými otáčkami pro spouštění a reverzaci motorů až do 480 V AC a 4,0 kW, nastavitelná ochrana motoru, analogový vstup, funkce STO do SIL 3 / PL e, třífázový vstup zátěže a připojení brzdného odporu
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Podle současného stavu připravujeme produkt tak, aby od 11.12.2027 splňoval požadavky evropského aktu o kybernetické odolnosti (Cyber Resilience Act, CRA) na základě aktuálně dostupných informací o CRA. |
| Typ produktu | Motorový spouštěč |
| Produktová řada | CONTACTRON |
| Ovládací prvky | Tlačítko |
| Otočné přepínače | |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Počet fází | 3 |
| Síť | |
| Počet fází | 3 |
| Vstupní napětí | 380 V AC |
| 400 V AC | |
| 480 V AC | |
| Rozsah vstupního napětí | 220 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frekvenční rozsah | 47 Hz ... 63 Hz |
| Jmenovitý proud | 11 A (bez síťové tlumivky) |
| 7,7 A (se síťovou tlumivkou) | |
| Jmenovitý výkon motoru | 4 kW |
| Zdánlivý výkon | 6,6 kVA |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 9,5 A (4 kHz) |
| 6,5 A (8 kHz) | |
| 3,3 A (16 kHz) | |
| Výstupní frekvence | 0 Hz ... 500 Hz |
| Ztrátový výkonz | 79,5 W (2 kHz) |
| 82,7 W (4 kHz) | |
| 77 W (8 kHz) | |
| 71,1 W (16 kHz) | |
| 19 W (Stand-By) | |
| Výstupní proud | ≤ 14,25 A (180 s) |
| ≤ 7,125 A (180 s, během doby regenerace) | |
| ≤ 17,1 A (15 s) | |
| ≤ 4,75 A (15 s, během doby regenerace) | |
| Doba regenerace | 150 s (180 s) |
| 12 s (15 s) | |
| Doba přetížení | 30 s (180 s) |
| 3 s (15 s) | |
| Doba vybíjení | 3 min (Kondenzátory meziobvodu) |
| Spínání | |
| Název výstupu | reléový výstup |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Spínací napětí maximální | 125 V AC |
| 30 V DC | |
| zapínací proud maximální | 3 A |
| Zapínací proud minimální | 10 mA (5 V DC) |
| Výkonové svornice | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| 0,2 mm² ... 4 mm² (s koncovkou vodiče) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 10 |
| Řídicí svornice | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkou vodiče) |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 0,75 mm² | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 65 mm |
| Výška | 210 mm |
| Hloubka | 190 mm |
| Délka (C2) | ≤ 50 m (Délka motorového kabelu (shoda EMC kategorie C2)) |
| Délka (C3) | ≤ 50 m (Délka motorového kabelu (shoda EMC kategorie C3)) |
| Délka (bez shody EMC) | ≤ 50 m (Délka motorového kabelu (bez shody EMC)) |
| Vyvrtaná díra | |
| Průměr | 5,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (IP) | IP20 |
| Druh ochrany (NEMA) | NEMA 1 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (bez snížení výkonu) |
| -20 °C ... 60 °C (s lineárním snížením výkonu proudu) | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| > 2000 m (se snížením výkonu) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 90 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 86 kPa ... 106 kPa |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 70 kPa ... 106 kPa |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61800-5-2) | |
| Označení | 3 |
| Performance Level (EN ISO 13849) | |
| Označení | e |
| Kategorie (ISO 13849) | |
| Označení | 4 |
| Normy/předpisy | IEC 61800-5-1 |
| IEC 61800-3 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montáž na stěnu |
| Objednací číslo | 1721302 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK7 |
| Kód výrobku | DK7322 |
| GTIN | 4067923273818 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 1 678 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 1 600 g |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142320 |
| ECLASS-15.0 | 27142320 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000256 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: ) |
| Lead (č. CAS: 7439-92-1) | |
| Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether (č. CAS: 143-24-8) | |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno