UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Aktivní modul
2900890
Výstupní modul VARIOFACE, se 8 miniaturními relé, po 1 přepínači s připevnitelným ručním ovládáním, zasunutý, pro 24 V DC (vč. relé)
Detaily výrobku
| Typ produktu | Předávací modul |
| Počet kanálů | 8 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Životnost mechanická | 5x 106 sepnutí |
| S osazením | ano |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Izolační pevnost | 300 V AC |
| Jmenovité rázové napětí | 4 kV (Základní izolace mezi výstupními kontaktními proudovými obvody) |
| 6 kV (Bezpečné oddělení a zesílená izolace mezi vstupním proudovým obvodem a výstupními kontaktními proudovými obvody) | |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QY82P |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC L | |
| Vhodná V/V karta | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 24 V DC |
| Rozsah vstupního napětí vztažený na UN | 0,9 ... 1,1 |
| Rozsah vstupního napětí | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
| Typický vstupní proud při UN | 18 mA |
| Doba odezvy typická | 9 ms |
| typická doba návratu | 6 ms |
| Ochranné spínání | Ochranná dioda (integrovaná v relé) |
| Ukazatel provozního napětí | LED zelená |
| Ukazatel stavu/kanál | Žlutá LED (integrovaná v relé) |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Druh spínacího kontaktu | Jednoduchý kontakt |
| Materiál kontaktu | AgNi |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC/DC |
| Spínací napětí minimální | 12 V AC/DC |
| Mezní trvalý proud | 5 A |
| Minimální spínací proud | 10 mA |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 120 W (24 V DC) |
| 62 W (48 V DC) | |
| 48 W (60 V DC) | |
| 55 W (110 V DC) | |
| 66 W (220 V DC) | |
| 1250 VA (250 V AC) | |
| Úroveň řízení | |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 14 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Úroveň pole | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Napájení | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet přípojek | 4 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu k dispozici | ano |
| Šířka | 92 mm |
| Výška | 112 mm |
| Hloubka | 60,5 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů, výstup/výstup | |
| Normy/předpisy | EN 61010-2-201 |
| IEC 60664 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | možnost řazení bez odstupu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Zohledněte maximální spínací výkon použitých relé |
| Poznámka k provozu | Sousedící kanály není dovoleno propojovat smíšeně s malým napětím SELV/PELV a napětími nebezpečnými při dotyku. |
| Poznámka k provozu | Výstupy nejsou vhodné pro spínání různých fázových vodičů. Součet použitých spínacích napětí u sousedících výstupů nesmí překročit hodnotu jmenovitého izolačního napětí |
| Poznámka k provozu | Vůči sousedním modulům (ve směru nosných lišt) je třeba realizovat nezbytné požadavky aplikací na izolaci (základní nebo zesílená izolace), a to vhodnými opatřeními (např. oddělovací desky). |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2900890 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK2191 |
| GTIN | 4046356545099 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 368 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 250,8 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Hexahydromethylphthalic anhydride (č. CAS: Nerelevantní) |
| SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Vaše výhody
Malé konstrukční šířky pouze 92 mm (8 kanálů) příp. 285 mm (32 kanálů)
Zasouvací miniaturní relé vždy s jedním kontaktem přepínače a s připevnitelným ručním ovládáním
Indikaci napájecího napětí (LED)
Ukazatel stavu LED a volnoběžná dioda na každou trasu signálu (integrováno v relé)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno