UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC
-
Pasivní modul
2965224
Modul iniciátoru VARIOFACE-COMPACT-LINE, k připojení 32 iniciátorů PNP, k montáži na nosnou lištu NS 35/7,5, s pružinovými svorkami
Detaily výrobku
| Produktová řada | VARIOFACE |
| Počet pólů | 50 |
| Počet kanálů | 32 |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Proud (Napájení na 1 byte) | ≤ 2 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-400 | |
| Vhodná V/V karta | 6ES7421-1BL01-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7422-7BL00-0AB0 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Vhodná V/V karta | 1756-IB32 |
| 1756-OB32 | |
| Podporovaná řídicí jednotka ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Vhodná V/V karta | 1771 IBN |
| 1771 OBN | |
| Podporovaná řídicí jednotka HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Vhodná V/V karta | TC-IDD 321 |
| TC-ODD 321 | |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC L | |
| Vhodná V/V karta | LX41C4 |
| LX42C4 | |
| LY41NT1P | |
| LY42NT1P | |
| LY41PT1P | |
| LY42PT1P | |
| Podporovaná řídicí jednotka MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Vhodná V/V karta | QX81 |
| QY81P | |
| QX41 | |
| QX41-S1 | |
| QX42 | |
| QX42-S1 | |
| QX71 | |
| QX72 | |
| QY41P | |
| QY42P | |
| QY71 | |
| QH42P | |
| QX82 | |
| QX82-S1 | |
| QY82P | |
| Podporovaná řídicí jednotka SCHNEIDER ELECTRIC Modicon TSX QUANTUM | |
| Vhodná V/V karta | DDI 353 |
| DDI 853 | |
| DAI 353 | |
| DAI 453 | |
| DDO 353 | |
| Podporovaná řídicí jednotka SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Vhodná V/V karta | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7321-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Podporovaná řídicí jednotka GE-FANUC RX3i | |
| Vhodná V/V karta | IC694MDL754 |
| IC694MDL660 | |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60603-13 |
| Typ připojení | IDC/FLK lišta s trny |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 50 |
| Cykly zapojení | > 50 |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 7,5 mm |
| Počet pólů | 102 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 1,5 mm² | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 195 mm |
| Výška | 45 mm |
| Hloubka | 60,6 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2965224 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK21A1 |
| GTIN | 4017918125202 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 283,7 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 258,98 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Použitelný pro digitální moduly V/V
Přípojka plus a minus na každý signál
Popisování po Byte
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno