FLKM-KS40/YCS
-
Pasivní modul
2314642
Univerzální předávací modul s propojením 1:1 mezi 40pólovou systémovou přípojkou a šroubovým připojením.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 4 |
| 8 | |
| 12 | |
| 16 | |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 30 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 1 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Vhodná V/V karta | AAB841 |
| AAI135 | |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI543 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAV542 | |
| AAP135 | |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA STARDOM | |
| Vhodná V/V karta | NFAI141 |
| NFAI143 | |
| NFAI543 | |
| NFAI135 | |
| NFAP135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAV542 | |
| NFAB841 | |
| NFAI841 | |
| NFAI835 | |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 40 |
| Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC40, Yokogawa KS1 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 7 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 40 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 0,5 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 112 mm |
| Výška | 89,6 mm |
| Hloubka | 65,8 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≤ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2314642 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356147057 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 247,3 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 176,9 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Čelní adaptér 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Čelní adaptér 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Čelní adaptér 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Čelní adaptér 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Čelní adaptér 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Čelní adaptér 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2314558
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2901017
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4000/YUC - Čelní adaptér 2901052
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC - Čelní adaptér 2902912
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC - Čelní adaptér 2904748
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC - Čelní adaptér 2904749
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC - Čelní adaptér 2904750
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC - Čelní adaptér 2904645
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC - Čelní adaptér 2904751
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC - Čelní adaptér 2904752
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC - Čelní adaptér 2904753
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC - Čelní adaptér 2904754
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC - Čelní adaptér 2904646
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC - Čelní adaptér 2904647
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC - Čelní adaptér 2904488
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC - Čelní adaptér 2904648
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC - Čelní adaptér 2904649
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3500/YUC - Čelní adaptér 2904650
-
FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/5000/YUC - Čelní adaptér 2904653
Vaše výhody
Pro analogové moduly
Univerzální předávací modul se 40 připojovacími svorkami
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno