FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P
-
Předávací modul
2304539
Modul VARIOFACE pro ABB S800 I/O, s nožovými rozpojitelnými svornicemi a specifickým popisem (+1, B1, C1, +2, B2, C2, ... +8, B8, C8)
Detaily výrobku
| Počet pólů | 25 |
| Počet kanálů | 2 |
| 4 | |
| 8 | |
| 16 | |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (AC) | ≤ 30 V AC |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 60 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 2 A |
| Proud (L1-, L2-) | ≤ 4 A |
| Proud (L1+, L2+) | ≤ 8 A |
| Proud (Pin 1, 14, 2, 15, 11, 24, 12, 25) | ≤ 4 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 63 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,6 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka ABB S800 I/O | |
| Vhodná V/V karta | DI810 |
| DI811 | |
| DI818 | |
| DI830 | |
| DI831 | |
| DI840 | |
| DI885 | |
| DO814 | |
| DO818 | |
| AI810 | |
| AI815 | |
| AI845 | |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Přípojka podle normy | IEC 60807-2 |
| Typ připojení | Zdířkový konektor D-SUB |
| Závit šroubu | UNC 4-40 |
| Počet přípojek | 1 |
| Počet pólů | 25 |
| Cykly zapojení | > 500 |
| Rozteč | 2,77 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Šroubová svorka s nožovým rozpojovačem |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Počet pólů | 32 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vodiče, tuhé (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vodiče flexibilní (2 vodiče se stejným průřezem) | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 0,25 mm² ... 0,75 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,5 mm² ... 1 mm² (Koncovka vodiče TWIN s plastovou objímkou) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Přípojka 3 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Zkušební zásuvka |
| Počet pólů | 24 |
| Ukazatel stavu | ne |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 126 mm |
| Výška | 89,6 mm |
| Hloubka | 60,01 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | PVC |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP00 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≥ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2304539 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218L |
| GTIN | 4017918949129 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 339 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 269,84 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8e5ce6e7-9b43-4ade-a151-137370461a19 |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Osm kladných svorek s nožovým rozpojením (TU810/P)
Osm záporných svorek s nožovým rozpojením (TU810)
Na každý kanál jedna kladná a záporná svorka s nožovým rozpojením (TU830)
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno