FLKM-2KS50/AAR145/Z/YCS
-
Pasivní modul
2321871
Předávací modul VARIOFACE s pružinovou svorkou, pro konstrukční skupinu Yokogawa RTD AAR145.
Detaily výrobku
| Počet kanálů | 16 |
| Provozní režim | 100 % ED |
| Izolační vlastnosti: Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolace | Funkční izolace |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Provozní napětí (DC) | ≤ 30 V DC |
| Proud (na každou větev) | ≤ 0,1 A |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Izolační pevnost | 50 V |
| Jmenovité rázové napětí | 0,5 kV (1,2 / 50 μs) |
| Podporovaná řídicí jednotka YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Vhodná V/V karta | AAR145 |
| Přípojka 1 (úroveň řízení) | |
| Typ připojení | Yokogawa, KS kompatibel |
| Počet přípojek | 2 |
| Počet pólů | 50 |
| Poznámka | Užitečné systémové kabely: Phoenix Contact YUC50, Yokogawa AKB331 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Rozteč | 2,54 mm |
| Přípojka 2 (úroveň pole) | |
| Typ připojení | Pružinová svorka |
| Délka odizolování | 7,5 mm |
| Počet pólů | 48 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče bez plastové objímky) | |
| 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Koncovka vodiče s plastovým pouzdrem) | |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Rozteč | 5,08 mm |
| Ukazatel stavu k dispozici | ne |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 168,65 mm |
| Výška | 77 mm |
| Hloubka | 51,3 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Modul) | IP20 |
| Druh ochrany (Místo montáže) | ≤ IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -20 °C ... 70 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikát | Shoda UKCA |
| Vzdušné dráhy a dráhy plazivých proudů | |
| Normy/předpisy | EN IEC 60664-1 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Poznámka k provozu | Pro účely řádného používání je třeba dodržovat požadavky instalační směrnice (viz Ke stažení). V případě použití s výrobky jiných výrobců je nutné dodržovat také specifikace, bezpečnostní pokyny a varování příslušného jiného výrobce. |
| Objednací číslo | 2321871 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK2 |
| Kód výrobku | DK218N |
| GTIN | 4046356422475 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 275 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 275 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002780 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/2000/YCS - Kabel 2314820
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3000/YCS - Kabel 2901018
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/3500/YCS - Kabel 2901019
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4000/YCS - Kabel 2901020
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/4500/YCS - Kabel 2902909
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/8000/YCS - Kabel 2321868
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 200/YCS - Kabel 2314590
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 300/YCS - Kabel 2314781
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/ 400/YCS - Kabel 2314794
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1000/YCS - Kabel 2314804
-
FLK-MIL50/EZ-DR/KS/1200/YCS - Kabel 2909875
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno