EMR-IAC/1/UC-16A
-
Modul dohledu
2965004
Dohledové relé elektroniky EMR, do 16 A jmenovitý proud s výstupem hybridního relé, 1 přepínač
Detaily výrobku
| Životnost mechanická | 2x 107 počet sepnutí |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Druh sítě | 1 fázová |
| Kontrolní napětí výstup/napájení | 4 kV AC |
| zkušební napětí vstup/výstup | 4 kV AC |
| Kontrolní napětí vstup/napájení | 4 kV AC |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 24 V DC ±20 % |
| Maximální příkon | 30 mA |
| Ochranné spínání | omezení napětí ≥ 33 V; Dioda na ochranu proti přepólování, supressorová dioda |
| Jmenovitý proud IN | 16 A AC |
| Doba odezvy typická | 40 ms (IE = 1 A) |
| 25 ms (IE = 10 A) | |
| typická doba návratu | 40 ms (IE = 1 A) |
| 80 ms (IE = 10 A) |
| Spínání | |
| Provedení kontaktů | 1 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO, + 5 µm tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 36 V DC |
| 30 V AC | |
| 250 V AC/DC (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Spínací napětí minimální | 100 mV |
| 12 V AC/DC (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Mezní trvalý proud | 50 mA |
| 6 A (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| zapínací proud maximální | 50 mA |
| 6 A (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Minimální spínací proud | 1 mA |
| 10 mA (při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Vypínací výkon (ohmická zátěž) maximálně | 1,2 W (při 24 V DC) |
| 140 W (při 24 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 20 W (při 48 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 18 W (při 60 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 23 W (při 110 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 40 W (při 220 V DC - hodnota platí při porušené zlaté vrstvě) | |
| 1500 VA (při 250 V AC - hodnota při zničené vrstvě pozlacení) | |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 12 |
| Ukazatel stavu | LED (žlutá) |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 75 mm |
| Hloubka | 108 mm |
| Barva | zelená (RAL 6021) |
| Typ izolačního materiálu pouzdro | ABS |
| Okolní podmínky | |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 60 °C |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení při vybití statické elektřiny | EN 61000-4-2: 8 kV vzdušný výboj, 4 kV kontaktní výboj |
| Odolnost proti rušení elektromagnetickými poli | EN 61 000-4-3, 80---1000 MHz, 10 V/m |
| Odolnost proti rušení vysokou frekvencí šířící se po vedení | EN 61 000-4-6, 0,15...80 MHz, 10 V |
| Odolnost proti rušení rychlými tranzienty (Burst) | EN 61 000-4-4, 2 kV poz. a neg., 5 kHz |
| Normy/předpisy | IEC 60664 |
| IEC 60664A | |
| DIN VDE 0110 | |
| DIN VDE 0106-101 |
| Montážní poloha | Montáž na stěnu na vodorovnou nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2965004 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Kód výrobku | DK66ZZ |
| GTIN | 4017918190828 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 116,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 116,6 g |
| Země původu | DE |
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno