MP 1,5 RD - Micro průchozí svornice
3248154

průřez
typ připojení
Proud Piktogram
napětí Piktogram

Micro průchozí svornice, jmenovité napětí: 500 V, jmenovitý proud: 17,5 A, počet přípojek: 2, typ připojení: Svorky Push-in, průřez: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, způsob montáže: NS 15, barva: červená

Detaily výrobku









Vaše výhody

Přehledné díky popisu všech svorek
Prostorově úsporný rozvod potenciálu díky kompaktnímu micro rozváděči potenciálu
Flexibilní použití díky montáži nosné lišty a přímé montáži
Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
Ideální možnosti zkoušení díky kontrolním otvorům u každého bodu připojení