MINI MCR-SL-TC-UI-NC - Měřicí převodník termočlánků
2864299

Převodník teploty MCR pro termočlánky, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, standardní konfigurace

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Pro termoelektrické prvky J a K podle IEC 60584
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Teplotní rozsah od -150 °C ... 1350 °C
Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování signálů termoelektrických článků na normované signály
Interní kompenzace studených míst
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení