Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

MINI MCR-SL-TC-UI - Měřicí převodník termočlánků
2864448

Převodník teploty MCR pro termočlánky, konfigurovatelný DIP přepínači, se šroubovým připojením, konfigurace na objednávku

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku







Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Pro termoelektrické prvky J a K podle IEC 60584
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
Interní kompenzace studených míst
Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování signálů termoelektrických článků na normované signály
Teplotní rozsah od -150 °C ... 1350 °C
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP
3cestné oddělení