6,2 mm úzký MINI MCR-SL-PT100-UI-200... je konfigurovatelný, 3cestně oddělený teplotní převodník. Je vhodný pro připojení odporových teploměrů Pt 100 podle IEC 60751 s 2-, 3- a 4vodičovou technologií připojení. Rozsah měření je konfigurovatelný od -50 °C do +200 °C pomocí DIP přepínače.
Na straně výstupu jsou dostupné analogové normované signály 0...20 mA, 4...20 mA, 0...10 V, 0...5 V, 1...5 V, 10...0 V, 20...0 mA nebo 20...4 mA galvanicky oddělené.
DIP přepínače, které jsou přístupné na straně pouzdra, umožňují konfiguraci následujících parametrů:
- Technologie připojení
- Rozpětí teploty, které se má měřit
- Výstupní signál
- Způsob vyhodnocení chyby
Napájení (19,2 V DC až 30 V DC) se může provést volitelně prostřednictvím připojovacích svorek modulů nebo ve spojení s konektorem sběrnice na nosnou lištu.
MINI MCR-SL-PT100-UI-200
-
Měřicí převodník teploty
2864309
Teplotní převodník MCR, konfigurovatelný, pro teplotní senzory Pt 100, se šroubovým připojením, zakázková konfigurace. Náhradní sortimentní položka: 2902048 MINI MCR-2-RTD-UI-C.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Napájení energií je možné pomocí paticového prvku (TBUS)
Optimalizovaný teplotní rozsah od -50 °C do 200 °C pro zvýšenou přesnost
Pro 2, 3, 4vodičové senzory Pt 100 podle IEC 60751
Signalizace chyb přes diagnostickou LED a analogový signál
signálů Pt 100 na normované signály
3cestné oddělení
Vysoce kompaktní převodník teploty ke galvanickému oddělení, převádění, zesílení a filtrování
Vstupní a výstupní signály konfigurovatelné prostřednictvím přepínače DIP