MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP
-
Měřicí převodník teploty
2904912
Programovatelný teplotní převodník s analogovým výstupem a 3 prahová relé, jiskrově bezpečné signální vstupy, odporový teploměr v provedení s 2, 3 nebo 4 vodiči, termoelektrické články, pružinové připojení, PLd. Náhradní sortimentní položka: 2924799 MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | 4cestný, mezi vstupem / výstupem / napájením / spínacím výstupem |
| Skoková odezva (0-99%) | 1000 ms (se SIL) |
| 700 ms (bez SIL) | |
| Teplotní koeficient maximální | 0,01 %/K |
| Chyba přenosu maximální | 0,1 % (např. při Pt 100, rozpětí 300 K, 4 ... 20 mA) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/napájení | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Vstup/spínací výstup | |
| Galvanické oddělení | 375 V (Špičková hodnota podle IEC/EN 60079-11) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Izolační pevnost | 300 Veff |
| Izolace | Bezpečné oddělení dle IEC/EN 61010-1 |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz) |
| Příkon typický | < 100 mA (24 V DC) |
| Příkon | < 2,4 W |
| Signál | |
| Vstupní signál | Teplota |
| Odpor | |
| Napětí | |
| Měření | |
| Použitelné typy senzorů (RTD) | Senzory Pt, Ni, Cu: 2, 3, 4vodičové |
| Použitelné typy senzorů (TC) | B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG |
| Rozsah měření teploty | -200 °C ... 850 °C |
| Lineární rozsah odporu | 0 Ω ... 50 kΩ |
| Oblast odporu potenciometru | 0 Ω ... 50 kΩ |
| rozsah signálu mV lineární | -1000 mV ... 1000 mV |
| Spínání: Relé | |
| Popis výstupu | 1 SIL/PL |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Provedení kontaktů | 2 přepínací kontakt |
| Materiál kontaktu | AgSnO2, tvrdě zlacený |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC (250 V DC) |
| zapínací proud maximální | 2 A (250 V AC) |
| 2 A (28 V DC) | |
| 0,2 A (120 V DC) | |
| Signál | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | ano |
| Výstupní signál proud | 4 mA ... 20 mA (u SIL; další volně konfigurovatelné bez SIL) |
| Maximální výstupní signál proudu | 22 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | ≤ 600 Ω (20 mA) |
| chování při chybě senzoru | podle NE 43 nebo volně konfigurovatelné |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Bezpečnostně technické údaje | |
| Max. vnitřní induktivita Li | zanedbatelný |
| Max. vnitřní kapacita Ci | 44 nF |
| Max. výstupní napětí Uo | 6 V |
| Max. výstupní proud Io | 7,4 mA |
| Max. výstupní výkon Po | 11 mW |
| Bezpečnostně technické maximální napětí Um | 253 V AC/DC |
| IIC: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 1,3 µF |
| 10 mH / 1,7 µF | |
| 1 mH / 2,6 µF | |
| 0 mH / 10 µF | |
| IIB: max. vnější induktivita Lo / max. vnější kapacita Co | 100 mH / 6,8 µF |
| 10 mH / 9,2 µF | |
| 1 mH / 15 µF | |
| Ukazatel stavu | LED napájecí napětí, PWR (zelená) |
| LED červená, blikající (chyba vedení, senzoru, ERR) | |
| LED červená (modulová chyba, ERR) | |
| LED dioda žlutá (spínací výstup) |
| Šířka | 35 mm |
| Výška | 99 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | žlutá (RAL 1018) |
| Třída hořlavosti dle UL 94 (Pouzdro) | V0 (Pouzdro) |
| Materiál pouzdra | PA 6.6-FR |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (nehodnoceno UL) |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | typ. 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Náraz (provoz) | 15g (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | 5g (IEC 60068-2-6) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
| II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
| II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certifikát | IBExU 10 ATEX 1044 |
| IECEx | |
| Označení | [Ex ia Ga] IIC |
| [Ex ia Da] IIIC | |
| Ex nA nC ic IIC T4 Gc X | |
| Certifikát | IECEx IBE 10.0004 X |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | UL 508 Listed |
| Certifikát | , C.D.-No 83104549 |
| Schválení pro lodní stavitelství | |
| Označení | C, EMC2 |
| Certifikát | DNV GL 11 564-14HH |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Označení | 2 |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Označení | d |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Název | Elektromagnetické VF pole |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Název | Rychlé tranzientní rušení (Burst) |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Název | Poruchové veličiny vedené v síti |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| typická odchylka od koncové hodnoty měřicího rozsahu | 2 % |
| Galvanické oddělení | 4cestný, mezi vstupem / výstupem / napájením / spínacím výstupem |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2904912 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Upozornění | Vyrobeno na zakázku (nelze vrátit) |
| Prodejní kód | DK1 |
| Kód výrobku | DK1215 |
| GTIN | 4046356899666 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 310,56 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 180 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41112105 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
-
MACX MCR-EX-I20 - Zástrčka 2905679
-
MACX MCR-EX-CJC - Zástrčka 2925002
-
UC-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastový štítek 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastový štítek 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastový štítek 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastový štítek 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastový štítek 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastový štítek 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Popisky přístrojů 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Popisky přístrojů 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Popisky přístrojů 0831705
-
MPS-MT - Zkušební zástrčka 0201744
-
MPS-IH BK - Izolační dutinka 0201731
-
MPS-IH GY - Izolační dutinka 0201728
-
MPS-IH GN - Izolační dutinka 0201702
-
MPS-IH YE - Izolační dutinka 0201692
-
MPS-IH BU - Izolační dutinka 0201689
-
MPS-IH RD - Izolační dutinka 0201676
-
MPS-IH WH - Izolační dutinka 0201663
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno